(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de ranura en T TSL G2

Cortador de ranura en T TSL G2
  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de carburo, tipo K
· Material tipo Carburo K: G2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSL1503K
TSL1504K
TSL1505K
TSL1506K
TSL1507K
TSL1508K
TSL1510K
TSL1603K
TSL1604K
TSL1605K
TSL1606K
TSL1607K
TSL1608K
TSL1610K
TSL1803K
TSL1804K
TSL1805K
TSL1806K
TSL1807K
TSL1808K
TSL1810K
TSL2003K
TSL2004K
TSL2005K
TSL2006K
TSL2007K
TSL2008K
TSL2010K
TSL2203K
TSL2204K
TSL2205K
TSL2206K
TSL2207K
TSL2208K
TSL2210K
TSL2212K
TSL2503K
TSL2504K
TSL2505K
TSL2506K
TSL2507K
TSL2508K
TSL2510K
TSL2512K
TSL2803K
TSL2804K
TSL2805K
TSL2806K
TSL2807K
TSL2808K
TSL2810K
TSL2812K
TSL2814K
TSL2815K
TSL3003K
TSL3004K
TSL3005K
TSL3006K
TSL3007K
TSL3008K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Numero de flautas Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro exterior Longitud de la hoja Tolerancia
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1563-0.050~-0.0601265227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1564-0.050~-0.0601265217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1565-0.050~-0.0601265207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1566-0.050~-0.0601265197
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1567-0.050~-0.0601265187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1568-0.050~-0.0601265177
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15610-0.050~-0.0601265157
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1663-0.050~-0.0601265227.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1664-0.050~-0.0601265217.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1665-0.050~-0.0601265207.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1666-0.050~-0.0601265197.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1667-0.050~-0.0601265187.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1668-0.050~-0.0601265177.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16610-0.050~-0.0601265157.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1863-0.050~-0.0601675277.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1864-0.050~-0.0601675267.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1865-0.050~-0.0601675257.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1866-0.050~-0.0601675247.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1867-0.050~-0.0601675237.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1868-0.050~-0.0601675227.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18610-0.050~-0.0601675207.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2063-0.065~-0.1951675279.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2064-0.065~-0.1951675269.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2065-0.065~-0.1951675259.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2066-0.065~-0.1951675349.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2067-0.065~-0.1951675239.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2068-0.065~-0.1951675229.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20610-0.065~-0.1951675209.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2263-0.065~-0.19520853411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2264-0.065~-0.19520853311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2265-0.065~-0.19520853211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2266-0.065~-0.19520853111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2267-0.065~-0.19520853011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2268-0.065~-0.19520852911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22610-0.065~-0.19520852711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22612-0.065~-0.19520852511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2563-0.065~-0.19520853411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2564-0.065~-0.19520853311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2565-0.065~-0.19520853211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2566-0.065~-0.19520853111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2567-0.065~-0.19520853011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2568-0.065~-0.19520852911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25610-0.065~-0.19520852711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25612-0.065~-0.19520852511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2863-0.065~-0.19520853411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2864-0.065~-0.19520853311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2865-0.065~-0.19520853211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2866-0.065~-0.19520853111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2867-0.065~-0.19520853011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2868-0.065~-0.19520852911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28610-0.065~-0.19520852711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28612-0.065~-0.19520852511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28614-0.065~-0.19520852311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28615-0.065~-0.19520852211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3063-0.065~-0.19520903913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3064-0.065~-0.19520903813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3065-0.065~-0.19520903713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3066-0.065~-0.19520903613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3067-0.065~-0.19520903513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3068-0.065~-0.19520903413

Cargando…

Información básica

Material Aleación de carburo, tipo K Material, carburo (tipo K) G2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico