(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MSB230S MUGEN-RECUBRIMIENTO Molino de extremo de bola corta (Números de pieza)

MSB230S MUGEN-RECUBRIMIENTO Molino de extremo de bola corta
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: TiAlN
· Con/sin torsión: Disponible
· (γ) Ángulo del cuello (°): 9

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSB230S-R0.1
MSB230S-R0.2
MSB230S-R0.3
MSB230S-R0.4
MSB230S-R0.5
MSB230S-R0.6
MSB230S-R0.7
MSB230S-R0.8
MSB230S-R0.9
MSB230S-R0.15
MSB230S-R0.25
MSB230S-R0.35
MSB230S-R0.45
MSB230S-R0.75
MSB230S-R1
MSB230S-R1.5
MSB230S-R1.25
MSB230S-R1.75
MSB230S-R2
MSB230S-R2.5
MSB230S-R3
MSB230S-R4
MSB230S-R5
MSB230S-R6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.25040.005~-0.00508-00530-000100.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.45040.005~-0.00508-00530-000200.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.65040.005~-0.00508-00530-000300.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.85040.005~-0.00508-00530-000400.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.515040.005~-0.00508-00530-0005019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.25040.005~-0.00508-00530-000601.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.45040.005~-0.00508-00530-000701.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.65040.005~-0.00508-00530-000801.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.85040.005~-0.00508-00530-000901.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.35040.005~-0.00508-00530-000150.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.55040.005~-0.00508-00530-000250.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.350.75040.005~-0.00508-00530-000350.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.450.95040.005~-0.00508-00530-000450.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.55040.005~-0.00508-00530-000751.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126040.005~-0.00508-00530-0010029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.536040.01~-0.0108-00530-0015039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.252.56040.01~-0.0108-00530-001252.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.753.56040.01~-0.0108-00530-001753.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

246060.01~-0.0108-00530-0020049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.557060.01~-0.0108-00530-0025059
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

368060.01~-0.0108-00530-003006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

489080.01~-0.0108-00530-004008-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510100100.01~-0.0108-00530-0050010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612110120.01~-0.0108-00530-0060012-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico