(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones]
· Forma: molino de extremo de bola (carburo)
· Material: Diamante policristalino PCD
· Materiales de trabajo: para mecanizado de aleaciones de carburo
[Aplicaciones] Superficies curvas / Superficies laterales / Grabado / Ranuras redondeadas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DCBE-2020 |
DCBE-2025 |
DCBE-2030 |
DCBE-2040 |
DCBE-2050 |
DCBE-2060 |
DCBE-2070 |
DCBE-2075 |
DCBE-2080 |
DCBE-2090 |
DCBE-2100 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Pelota | Numero de flautas(hoja) | 2 | Longitud total (L)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del vástago (d)(mm) | 4 | Precisión R(µm) | +0.005~-0.005 | Aplicación de mecanizado | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove |
material de trabajo | Para mecanizado de aleaciones de carburo | Giro | Angulo Torsional 0 ° | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | 0~-0.01 |
Tolerancia de diámetro del mango | 0~-0.003 | Material | Diamante policristalino PCD |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente