(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Molino de extremo de bola de carburo revestido DLC para mecanizado de aluminio, 2 flautas / modelo corto

Molino de extremo de bola de carburo revestido DLC para mecanizado de aluminio, 2 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El rendimiento de corte del aluminio se ha mejorado mediante la combinación de filo afilado y recubrimiento DLC.

  • DLC
  • Aluminio
  • 2 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo de bola de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, 2 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
DLC-ALBEM2S0.5
DLC-ALBEM2S1
DLC-ALBEM2S1.5
DLC-ALBEM2S2
DLC-ALBEM2S3
DLC-ALBEM2S4
DLC-ALBEM2S5
DLC-ALBEM2S6
SN-DLC-ALBEM2S3-[14-59/1]-9
SN-DLC-ALBEM2S4-[17-62/1]-12
SN-DLC-ALBEM2S5-[20-65/1]-15
SN-DLC-ALBEM2S6-[23-68/1]-18
SNR-DLC-ALBEM2S3-[14-59/1]-[5-9/1]
SNR-DLC-ALBEM2S4-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-DLC-ALBEM2S5-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-DLC-ALBEM2S6-[23-68/1]-[5-18/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Clasificación de inventario Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.550-4Producto almacenado1110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1350-6Producto almacenado2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.560-6Producto almacenado3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2670-6Producto almacenado4110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3990-6Producto almacenado62-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412100-8Producto almacenado82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515100-10Producto almacenado102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618110-12Producto almacenado122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

399014 ~ 596Alivio de cuello estándar62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

41210017 ~ 628Alivio de cuello estándar82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

51510020 ~ 6510Alivio de cuello estándar102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

61811023 ~ 6812Alivio de cuello estándar122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

35 ~ 99014 ~ 596Procesamiento de vanguardia R62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

45 ~ 1210017 ~ 628Procesamiento de vanguardia R82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

55 ~ 1510020 ~ 6510Procesamiento de vanguardia R102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

65 ~ 1811023 ~ 6812Procesamiento de vanguardia R122-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, 2 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
DLC-ALBEM2S 0.5 1 1.5 50 4 1
1 2 3 50 6 1
1.5 3 4.5 60 6 1
2 4 6 70 6 1
3 6 9 90 6 2
4 8 12 100 8 2
5 10 15 100 10 2
6 12 18 110 12 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


El recubrimiento DLC tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la deposición que lo hacen ideal para el mecanizado de aluminio.
Garantiza un procesamiento de alta eficiencia debido al flujo suave de la viruta.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento DLC Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico