(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de pasadores de acción inversa P-89

Juego de pasadores de acción inversa P-89
  • Descuento por volumen

Pinzas de cierre automático convenientes para la fijación temporal.
[Caracteristicas]
· Los componentes se pueden sujetar o fijar sin usar las manos.
· Pinzas que se abren cuando se agarran y se cierran cuando se sueltan, a diferencia de las pinzas comunes.
· Dado que se sujeta con una fuerza constante, no es necesario prestar atención en la retención.
[Aplicaciones]
· Funciona como una empuñadura para el montaje temporal al pegar modelos de plástico.
· Como la punta es más fina que las pinzas para la ropa y los clips, también se puede usar para piezas pequeñas.
· Conveniente como una tercera mano para soldar que contiene piezas y cableado eléctrico.
· También se puede usar como un clip de liberación de calor, ya que se agarra al soltar las manos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-89

 
Número de Parte
P-89
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Material del cuerpo Acero inoxidable Extremos - Material de consejos Acero inoxidable
Longitud total(mm) 165 S / N no magnético NA Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Ancho(mm) 9.5 Ancho de la punta(mm) 2
Ancho Máximo de Apertura(mm) Aproximadamente 20 Peso(g) 28 Características Pinzas de autobloqueo: la punta se abre cuando se agarra el cuerpo principal y se cierra cuando se suelta el cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-89 de la serie Juego de pasadores de acción inversa P-89.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico