(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de punta blanda P-610-G

Pinzas de punta blanda P-610-G
  • Descuento por volumen

Pinzas moldeadas de doble punta de polipropileno y elastómero.
[Caracteristicas]
· Punta de recambio económica. Admite todas las pinzas Hozan de la serie P-610 con puntas reemplazables.
· Al cambiar la forma o el material de la punta, se puede usar de manera versátil para una variedad de situaciones de trabajo.
· A diferencia de las puntas de metal o resina dura, el material elastomérico de goma puede agarrarse por la superficie.
· Puede agarrar fácilmente elementos con formas desiguales, como tornillos de cámara o tornillos ópticos, o piedras de joyería que pueden ser inestables cuando se pellizcan.
· Piezas de plástico y superficies pintadas difíciles de dañar.
· El elastómero elástico y antideslizante, junto con el polipropileno elástico, facilita el agarre del objeto suavemente.
[Aplicaciones]
· Sugerido para modelos de plástico y artesanías. También es ideal para manipular lentes ópticas de vidrio y plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-610G-1

Número de Parte
P-610G-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Extremos - Material de consejos Elastómero / Polipropileno Longitud total(mm) 49
S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Pieza
Ancho(mm) 10 Modelos de piezas Chip Ancho de la punta(mm) 2
Color de punta Blanco + gris Temperatura, resistente al calor(°C) 100 RoHs Corresponde a

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-610G-1 de la serie Pinzas de punta blanda P-610-G.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico