(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Pinzas con punta de cerámica nueva (tipo cuello de grúa)

Pinzas con punta de cerámica nueva (tipo cuello de grúa)
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Extremos curvos
· Sencillo/múltiple: Objeto unico
· Longitud total (mm): 145
· Ancho (mm): 12
· Punta de repuesto: No incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-B01

Número de Parte
TC-B01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Punta curva Material del cuerpo Aleación de aluminio Extremos - Material de consejos Cerámico
Longitud total(mm) 145 S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 12
Peso(g) 10 Código JAN 4962537511106

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-B01 de la serie Pinzas con punta de cerámica nueva (tipo cuello de grúa).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico