(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alambre con aislamiento de polietileno reticulado ignífugo ecológico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EM-TNC-150SQ-1000
EM-TNC-150SQ-1001
EM-TNC-150SQ-1002
EM-TNC-150SQ-1003
EM-TNC-150SQ-1004
EM-TNC-150SQ-1005
EM-TNC-150SQ-1006
EM-TNC-150SQ-1007
EM-TNC-150SQ-1008
EM-TNC-150SQ-1009
EM-TNC-150SQ-101
EM-TNC-150SQ-1010
EM-TNC-150SQ-1011
EM-TNC-150SQ-1012
EM-TNC-150SQ-1013
EM-TNC-150SQ-1014
EM-TNC-150SQ-1015
EM-TNC-150SQ-1016
EM-TNC-150SQ-1017
EM-TNC-150SQ-1018
EM-TNC-150SQ-1019
EM-TNC-150SQ-102
EM-TNC-150SQ-1020
EM-TNC-150SQ-1021
EM-TNC-150SQ-1022
EM-TNC-150SQ-1023
EM-TNC-150SQ-1024
EM-TNC-150SQ-1025
EM-TNC-150SQ-1026
EM-TNC-150SQ-1027
EM-TNC-150SQ-1028
EM-TNC-150SQ-1029
EM-TNC-150SQ-103
EM-TNC-150SQ-1030
EM-TNC-150SQ-1031
EM-TNC-150SQ-1032
EM-TNC-150SQ-1033
EM-TNC-150SQ-1034
EM-TNC-150SQ-1035
EM-TNC-150SQ-1036
EM-TNC-150SQ-1037
EM-TNC-150SQ-1038
EM-TNC-150SQ-1039
EM-TNC-150SQ-104
EM-TNC-150SQ-1040
EM-TNC-150SQ-1041
EM-TNC-150SQ-1042
EM-TNC-150SQ-1043
EM-TNC-150SQ-1044
EM-TNC-150SQ-1045
EM-TNC-150SQ-1046
EM-TNC-150SQ-1047
EM-TNC-150SQ-1048
EM-TNC-150SQ-1049
EM-TNC-150SQ-105
EM-TNC-150SQ-1050
EM-TNC-150SQ-1052
EM-TNC-150SQ-1053
EM-TNC-150SQ-1054
EM-TNC-150SQ-1055
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Configuración del conductor
(Unidades / mm)
Diámetro exterior del conductor
(mm)
Espesor del cuerpo de aislamiento
(mm)
Resistencia máxima del conductor (20°C)
(Ω/km)
Tensión de prueba (AC)
(V 1 minuto)
Resistencia de aislamiento mínima
(MΩ km)
Resistencia a fugas de superficie Corriente permisible
(A)
1 Pieza(s)

11 Días o más

1061502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

1071502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

1081502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

1091502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10101502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10111502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10121502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10131502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10141502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10151502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

-1002002537/34/0.4521.22.50.099330002050603
1 Pieza(s)

11 Días o más

10161502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10171502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10181502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10191502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10201502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10211502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10221502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10231502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10241502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10251502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

-1002502837/42/0.4523.62.50.080330002050718
1 Pieza(s)

11 Días o más

10261502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10271502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10281502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10291502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10301502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10311502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10321502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10331502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10341502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10351502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

-1003253137/55/0.45272.50.061430002050837
1 Pieza(s)

11 Días o más

10361502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10371502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10381502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10391502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10401502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10411502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10421502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10431502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10441502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10451502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

-123.937/0.261.819.9122006030035
1 Pieza(s)

11 Días o más

10461502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10471502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10481502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10491502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10501502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10511502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10521502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10531502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10541502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10551502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

-223.937/0.261.819.9122006030035
1 Pieza(s)

11 Días o más

10561502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10581502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10591502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10601502227/34/0.4518.720.13630002050511
1 Pieza(s)

11 Días o más

10611502227/34/0.4518.720.13630002050511

Cargando…

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 1 Tensión nominal 600V Blindaje Ninguno
Color de la vaina (revestimiento exterior) Negro Cable a tierra Ninguno Otras propiedades del cable Retardante de llama
Otras normas JRIS J 1001/JRIS J 1041/WL1/HFWL1 Aplicación Conexión de equipos de vagones de ferrocarril, cableado de salida o chasis, tablero de distribución de energía, panel de control y otro cableado interno, línea de salida del motor Características No se producen gases halógenos nocivos y dioxinas durante la combustión e incluso el humo es mínimo. JIS C 3005 prueba de pendiente producto aceptable