(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Tiene resistencia al calor superior.
· La corriente permisible aumenta aproximadamente 60% en comparación con IV o 25% en comparación con VIH, lo que permite reducir el tamaño de los cables para el cableado dentro de espacios compactos.
· Tiene una flexibilidad superior.
· La vaina de pelado es fácil.
· El separador en el conductor se despega junto con el material aislante, por lo que es fácil desenvainarlo.
· Retardante de llama.
· Tiene resistencia superior al aceite.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Numero de nucleos(Núcleo) | 1 | Tensión nominal | 600V | Blindaje | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Propiedades | Resistencia al aceite / Resistencia al calor | Cable a tierra | Ninguno | Materiales del cuerpo de aislamiento | Polietileno |
Aislamiento del color del cuerpo | Negro | Otras propiedades | Retardante de llama |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente