(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Entrada de AC EDK Serie P

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AC-P01CF01
AC-P03CS05
AC-P06CN18
AC-P07CF14
AC-PF02-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCorriente nominal
(A)
Norma representativa Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015UL / CCC / CSA22.54832.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015UL / CCC / CSA243632.9
100 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

-15UL / CCC / CSA243630
100 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

-15UL / CCC / CSA22.548-
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-6.3UL / CSA375034.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Entrada / Tapones A Otros Tensión nominal(V) 250
Con o sin estándar NEMA N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico