(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector de la serie D-5000 para usar con las líneas principales de suministro de energía del equipo.
[Caracteristicas]
· Contacto de alta corriente: utiliza un concepto de contacto en forma de caja que tiene una alta resistencia a la torsión basada en la herencia y el historial de la serie Dynamic.
· Al utilizar el mismo tipo de aleación de cobre recientemente desarrollada en la serie D-3000, estos conectores tienen excelentes características de elasticidad y conductividad con receptáculos y contactos confiables.
· La serie plateada tipo D-5000α también se ha agregado para cubrir rangos de corriente aún más altos.
· Los contactos se pueden seleccionar para que coincidan con la aplicación.
· Contacto secuencial: permite el acoplamiento secuencial a la electricidad estática inicialmente cargada a tierra antes del acoplamiento de contacto.
· La pestaña larga se desarrolló para el acoplamiento secuencial de contactos de pestaña.
· Al usar esta pestaña larga en combinación con los contactos de la pestaña regular, es posible construir un entorno de conexión secuencial.
· Púas de alta corriente (plomo): este tipo de púas (plomo) se monta en una placa de circuito.
· Un tipo de plomo gemelo recientemente desarrollado.
· Este producto asegura una gran área de unión con PCB. Por lo tanto, esto permite un patrón confiable y una conexión de conector.
· IP20 (protección de seguridad de los dedos): el tipo de montaje inverso D-5300 se recomienda para aplicaciones con componentes de equipos activos.
· Al utilizar una carcasa que puede alojar los receptáculos y contactos del equipo (lado del panel), el conector del equipo cumple con el estándar IP20.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1-353046-3
Número de Parte |
---|
1-353046-3 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | Otros | Modelo de la serie | Dinámica |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -55 a +105 | Resistencia de contacto total(mΩ) | 2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente