(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

conector ZH

conector ZH
  • Descuento por volumen

Un conector con un diseño más compacto (aproximadamente un 45 %) y de perfil más bajo que los conectores de paso de 2,0 mm (comparación por fabricante).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B2B-ZR(LF)(SN)
B3B-ZR(LF)(SN)
B5B-ZR(LF)(SN)
ZHR-3
ZHR-5
ZHR-8
ZHR-12
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del producto Especificaciones Color
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superiorNatural (marfil)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superiorNatural (marfil)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superiorNatural (marfil)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Hembra (socket)Conexión de cable--Carcasa-Blanco natural)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Hembra (socket)Conexión de cable--Carcasa-Blanco natural)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Hembra (socket)Conexión de cable--Carcasa-Blanco natural)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Hembra (socket)Conexión de cable--Carcasa-Blanco natural)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Y y Z Series Iniciales Y y Z ZH
Corriente permisible(A) AC/DC1 Voltaje permitido(V) AC/DC50 Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 1.5 Rango de cable aplicable(AWG) #32 a 26
Otras normas UL94V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico