(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa modularSLTM (70107)

Carcasa modular<sup>SLTM</sup> (70107)
  • Descuento por volumen

Un conector Molex de 2,54 mm de paso para conexiones de placa de circuito a cable. Disponible para cables discretos y todo tipo de cables IDT/FFC. ②

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
70107-0037
70107-0038
70107-0040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / TUV / CSA Pitch(mm) 2.54 Numero de fila 1
Montaje en panel Presente Color Negro Terminal conforme 70021
Compañero de apareamiento 70066, 70400, 70430