(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 unidad de paquete
Paquete de 50 piezas
Número de modelo | Número de núcleos |
B2B-XH-A-50P | 2 |
B3B-XH-A-50P | 3 |
B4B-XH-A-50P | 4 |
B5B-XH-A-50P | 5 |
B6B-XH-A-50P | 6 |
B7B-XH-A-50P | 7 |
B8B-XH-A-50P | 8 |
B9B-XH-A-50P | 9 |
B10B-XH-A-50P | 10 |
B11B-XH-A-50P | 11 |
B12B-XH-A-50P | 12 |
B14B-XH-A-50P | 14 |
B15B-XH-A-50P | 15 |
Número de Parte |
---|
B2B-XH-A-50P |
B3B-XH-A-50P |
B4B-XH-A-50P |
B5B-XH-A-50P |
B6B-XH-A-50P |
B7B-XH-A-50P |
B8B-XH-A-50P |
B9B-XH-A-50P |
B10B-XH-A-50P |
B11B-XH-A-50P |
B12B-XH-A-50P |
B14B-XH-A-50P |
B15B-XH-A-50P |
Cargando…
Características
● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.Especificaciones
tipo de conector | Conector EH | Conector XH | Conector NH | |
---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 250 VAC / VDC | |||
Corriente nominal | 3 A | |||
Voltaje pico | 800 V CA (1 minuto) | |||
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | 500 MΩ o más | ||
Resistencia al contacto | Después de inicial Pruebas ambientales |
10 mΩ o menos | 15 mΩ o menos | |
20 mΩ o menos | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ 85°C | |||
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG30 ~ 22 (0,05 a 0,3 mm2) |
AWG28 ~ 22 (0,08 a 0,33 mm2) |
||
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | 1.0 a 1.9 mm | 1.3 a 1.9 mm | 1.2 a 1.7 mm | |
Espesor del conector | 3.8 mm | 5,75 mm | 6.4 mm | |
Ejemplo combinado | ![]() |
![]() |
![]() |
|
UL | E60389 | E60389 | E60389 | |
CSA | LR20812 | LR20812 | LR20812 | |
TUV | R75089 | R75085 | R75086 |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Carcasa | Nylon 66 (UL94V-0) |
Color de la carcasa | Color blanco |
Contacto engarzado | Bronce fosforoso/estañado |
Serie de conectores iniciales | V / W / X | Serie Iniciales V · W · X | XH | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Cable a placa | Corriente permisible(A) | 3 | Voltaje permitido(V) | 250 |
Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A |
Normas representativas | UL / TUV / CSA | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente