(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie W, nailon (Números de pieza)

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie W, nailon

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de relé clásica

[Características]
· Tapa-cono integrado y bloque de terminales.
· Viene listo para usar.
- Número de polos del bloque de terminales: 5P, 7P, 11P

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JB-W305
JB-W305BJ
JB-W305E
JB-W305EBJ
JB-W307
JB-W307BJ
JB-W307C1
JB-W307E
JB-W307EBJ
JB-W311
JB-W311BJ
JB-W311C1
JB-W311E
JB-W311EBJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones verticales
(mm)
Color Aplicación Cantidad de electrodos terminales
(Fino)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1049.8NegroResistencia al aceite5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1049.8BeigeResistencia al aceite5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-49.8NegroA prueba de la intemperie5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-49.8BeigeA prueba de la intemperie5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064.8NegroResistencia al aceite7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064.8BeigeResistencia al aceite7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-64.8Gris claroResistencia al aceite7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-64.8NegroA prueba de la intemperie7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064.8BeigeA prueba de la intemperie7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1094.8NegroResistencia al aceite11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1094.8BeigeResistencia al aceite11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-94.8Gris claroResistencia al aceite11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1094.8NegroA prueba de la intemperie11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-94.8BeigeA prueba de la intemperie11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caja de relés Dimensiones laterales(mm) 144 Altura(mm) 41.5
Material (Nylon) Grado de protección IP67 Placa intermedia Sin placa de circuito
Ubicación de uso Interior Tensión nominal AC / DC(V) 300 Corriente nominal(A) 15
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +80 Tipo Abrazadera de cable integrada / bloque de terminales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico