(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de regleta de bornes - Serie TMA, aluminio fundido a presión

Caja de regleta de bornes - Serie TMA, aluminio fundido a presión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esta es una caja de terminales de fundición de aluminio que exhibe una resistencia superior a los golpes correspondiente a la clase de protección IP65.
La construcción de aluminio fundido a presión es superior a la resina en términos de disipación de calor, resistencia al calor y resistencia al aceite.
· El número de terminales del cable varía de 6P a 30P, y hay disponibles un total de 6 tamaños.

PDF

 
Número de Parte
TMA-6P
TMA-9P
TMA-15P
TMA-20P
TMA-30P-AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Características
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

107557.580Número de electrodos de bloque de terminales: 6P
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016080100Número de electrodos de bloque de terminales: 9P
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016080100Número de electrodos de bloque de terminales: 15P
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022080120Número de electrodos de bloque de terminales: 20P
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022080120Número de electrodos de bloque de terminales: 2 columnas de 15P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de bornes Material Aluminio fundido a presión Grado de protección (IP) IP65
Ubicación de la instalación Sin especificar Especificaciones de color(Cuerpo) Revestimiento gris Especificaciones de color(La cubierta superior) Revestimiento gris
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 80 Autoextinguible(UL94) V-0 Par de apriete(N · m) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico