(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de bloque de terminales ligera.

Caja de bloque de terminales ligera.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de bloque de terminales ligera.

  • IP65
  • Plástico

● Es una caja liviana que ha integrado el bloque de terminales y la caja.
● Es ideal como relé en una sección donde cambia el grosor o el tipo de cable para la salida de válvulas solenoides o la entrada de sensores.

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Especificaciones

Caja de bloque de terminales de plástico, serie BOXTC (mangas múltiples de goma): imagen relacionada

Número de parte Número de poste Peso
BOXTC-4A
4 64
BOXTC-6A 6 78

Más información

Caja de bloque de terminales de plástico, serie BOXTC (mangas múltiples de goma): imagen relacionada
Caja de bloque de terminales de plástico, serie BOXTC (mangas múltiples de goma): imagen relacionada

Especificaciones

Tensión nominal AC/DC 250V
Corriente nominal 15A
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más (500 V DC)
Voltaje pico 2000 V CA, 1 minuto
Alambre aplicable 1,25 mm 2 MAX
Par de apriete estándar 1,2 N · m
Estructura protectora IP65
Diámetro de acabado de cable compatible Ø4.0 ~ Ø5.3, Ø6.0 ~ Ø9.0
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C ~ +60°C
Color del cuerpo Beige claro 5Y7/1


Componentes

  Nombre Material Dimensión Tratamiento de superficies Observaciones
(1) Cuerpo de la caja Nylon 6 - - UL94V-2
(2) Tornillo terminal SWRM M3 x 8 Niquelado Tornillo de terminal libre de 3 puntos
(3) Accesorios metálicos conductores C2680R Espesor 0.8 Estañado -
(4) Tapa PBT - - UL94V-0
Tornillos de fijación C3604B M3 x 14 Niquelado -
Tuercas de fijación C3604BD M3 Niquelado -
(5) Tapa Nylon 6 - - -
(6) Manga de goma Caucho nitrilo - - ø5.3, ø7.5, ø9.2, 2 piezas cada uno
(7) Empaques Caucho nitrilo Espesor 0.5 - -

* (6) ø9.2 se ensamblará en la caja para su envío.

Número de Parte
BOXTC-4A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 84 Altura H(mm) 40 Profundidad D(mm) 23.5
Materiales Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Placa intermedia Sin junta
Instalación Interior Modelos bloqueados Modelo atornillado de 4 puntos Color Beige claro 5Y7/1
Tensión nominal(V) AC / DC250 Corriente nominal(A) 15 Número de polos 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BOXTC-4A de la serie Caja de bloque de terminales ligera..

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico