(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de regleta de bornes - serie BOXTM-40, resina

Caja de regleta de bornes - serie BOXTM-40, resina
  • Descuento por volumen

La serie 40 □ es una caja de terminales de plástico que combina con instalaciones industriales. La unidad de caja y la unidad terminal están integradas, para que pueda experimentar los beneficios en varios procesos de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BOXTM-401

Número de Parte
BOXTM-401
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 81 Altura H(mm) 50 Profundidad D(mm) 40.5
Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP67 Placa intermedia Sin placa de circuito
Ubicación de uso Interior Capacidad del bloque de terminales(A) 15 Número de electrodos de bloque de terminales(P) 4
Agujero (s) agregado (s) Presente Número de entradas de alambre, laterales(Apertura) 1 Especificaciones Tipo de retención de tornillo de 4 puntos
Características Ranura de adquisición de cables: tipo de ranura de 2 ranuras / tamaño de tornillo de ranura de adquisición CTG16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BOXTM-401 de la serie Caja de regleta de bornes - serie BOXTM-40, resina.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico