(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Caja de bloque de terminales con ricas variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tamaño (Unidad: mm) | Bloque de terminales de montaje | |||||
Tipo | Número de poste | A | B | C | S | T | |
BOXT-N BOX-N BOXT-A BOX-A | 4 | 125 | 105 | 50 MAX | 105 | 51 | RTK-10M-4P |
6 | 140 | 105 | 120 | 65 | RTK-10M-6P | ||
8 | 155 | 105 | 135 | 79 | RTK-10M-8P | ||
10 | 170 | 105 | 150 | 93 | RTK-10M-10P | ||
15 | 205 | 105 | 185 | 128 | RTK-10M-15P | ||
20 | 240 | 105 | 220 | 163 | RTK-10M-20P | ||
25 | 275 | 125 | 255 | 198 | RTK-10M-25P | ||
30 | 310 | 125 | 290 | 233 | RTK-10M-30P | ||
40 | 380 | 125 | 360 | 303 | No publicado en el catálogo |
Número de modelo | Cubierta Tornillo Cantidad | Peso propio (g) | |
Tipo | Número de poste | ||
BOXT-A | 4 | 4 | 609 |
BOXT-A | 6 | 4 | 674 |
BOXT-A | 8 | 4 | 741 |
BOXT-A | 10 | 4 | 818 |
BOXT-A | 15 | 6 | 997 |
BOXT-A | 20 | 6 | 1157 |
BOXT-A | 25 | 6 | 1460 |
BOXT-A | 30 | 6 | 1635 |
BOXT-A | 40 | 6 | 2015 |
Número de modelo | Cubierta Tornillo Cantidad | Peso propio (g) | |
Tipo | Número de poste | ||
BOX-A | 4 | 4 | 550 |
BOX-A | 6 | 4 | 611 |
BOX-A | 8 | 4 | 669 |
BOX-A | 10 | 4 | 725 |
BOX-A | 15 | 6 | 872 |
BOX-A | 20 | 6 | 1007 |
BOX-A | 25 | 6 | 1235 |
BOX-A | 30 | 6 | 1376 |
BOX-A | 40 | 6 | 1668 |
Número de modelo | Cubierta Tornillo Cantidad | Peso propio (g) | |
Tipo | Número de poste | ||
BOXT-N | 4 | 4 | 590 |
BOXT-N | 6 | 4 | 671 |
BOXT-N | 8 | 4 | 750 |
BOXT-N | 10 | 4 | 825 |
BOXT-N | 15 | 6 | 1007 |
BOXT-N | 20 | 6 | 1169 |
BOXT-N | 25 | 6 | 1465 |
BOXT-N | 30 | 6 | 1702 |
BOXT-N | 40 | 6 | 2019 |
Número de modelo | Cubierta Tornillo Cantidad | Peso propio (g) | |
Tipo | Número de poste | ||
BOX-N | 4 | 4 | 539 |
BOX-N | 6 | 4 | 608 |
BOX-N | 8 | 4 | 678 |
BOX-N | 10 | 4 | 733 |
BOX-N | 15 | 6 | 883 |
BOX-N | 20 | 6 | 1018 |
BOX-N | 25 | 6 | 1240 |
BOX-N | 30 | 6 | 1442 |
BOX-N | 40 | 6 | 1672 |
Cargando…
Profundidad D(mm) | 50 | Materiales | Hierro | Función de protección (resistente al medio ambiente) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Placa intermedia | Sin junta | Instalación | Interior | Modelos bloqueados | Modelo atornillado de 4 puntos |
Pintura | Acabado al horno | Grosor del tablero del cuerpo(mm) | 1.6 | Color | Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1) |
Tensión nominal(V) | AC / DC250 | Corriente nominal(A) | 15 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente