(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para línea de señal, serie SG-GVJ (Números de pieza)

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para línea de señal, serie SG-GVJ
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Línea de señal
· Voltaje: 12 V DC, 24 V DC, 3 V DC, 48 V DC, 5 V DC, 65 V DC
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Categoría IEC C2, Categoría IEC D1
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el SPD para línea de señal, serie SG-GVJ (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG-GV3J
SG-GV5J
SG-GV12J
SG-GV48J
SG-GV65J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje Tensión operacional continua máxima Nivel de protección de voltaje Ancho de banda de frecuencia (valor de referencia)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10DC3VDC3.1VLínea 25 V / Tierra 400 VDC a 6.6 MHz
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10DC5VDC5.5VLínea 30 V / Tierra 400 VDC a 600 kHz
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10DC12VDC13.8VLínea 40 V / Tierra 400 VDC a 400 kHz
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10DC48VDC60.0VLínea 115 V / Tierra 400 VDC a 3.6 MHz
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10DC65VDC70.0VLínea 125 V / Tierra 400 VDC a 3.6 MHz

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Línea de señal Modelo Tipo de polo único Método de montaje Terminal de crimpado conectado
Clase, categoría IEC categoría C2 / IEC categoría D1 Dimensión vertical(mm) 72.5 Ancho de la dimensión(mm) 32.4
Profundidad de la dimensión(mm) 69 Resistencia al impulso (8/20 μs) 20 kA Resistencia al impulso (10/350 μs) 10 kA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico