(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de protección contra sobretensiones - Protector LAN

Dispositivos de protección contra sobretensiones - Protector LAN
  • Descuento por volumen

· Solicitud: LAN
· Clase, categoría: Categoría IEC C2, Categoría IEC D1
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el protector contra rayos para LAN (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OLA-1000POE

 
Número de Parte
OLA-1000POE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación LAN Clase, categoría IEC categoría C2 / IEC categoría D1 Dimensión vertical(mm) 107
Ancho de la dimensión(mm) 28 Profundidad de la dimensión(mm) 26.5 Tensión operacional continua máxima DC60V
Resistencia al impulso (8/20 μs) 5 kA Resistencia al impulso (10/350 μs) 2 kA Nivel de protección de voltaje 500 V o menos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OLA-1000POE de la serie Dispositivos de protección contra sobretensiones - Protector LAN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico