(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para cables coaxiales de TV

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para cables coaxiales de TV
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Coaxial
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Categoría IEC C2, Categoría IEC D1
· Método de montaje: Conector tipo F
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre SPD para cables coaxiales de TV (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS-FPJ75-T230

Número de Parte
CS-FPJ75-T230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Coaxial Modelo Tipo de polo único Método de montaje Conector tipo F
Clase, categoría IEC categoría C2 / IEC categoría D1 Dimensión vertical(mm) 63 Ancho de la dimensión(mm) 18
Profundidad de la dimensión(mm) 24 Resistencia al impulso (8/20 μs) 20 kA Resistencia al impulso (10/350 μs) 2.5 kA
Nivel de protección de voltaje 800 V o menos Voltaje de arranque de descarga de corriente continua 320V±20% Ancho de banda de frecuencia (valor de referencia) DC a 2.15 GHz/2.7 GHz

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS-FPJ75-T230 de la serie Dispositivos de protección contra sobretensiones - para cables coaxiales de TV.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico