(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para cámara ITV, serie SA-ITVJ (Números de pieza)

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para cámara ITV, serie SA-ITVJ
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Monitorización ITVSensor aplicable
· Voltaje: 24 V DC, 5 V DC
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Categoría IEC C2, Categoría IEC D1
· Método de montaje: Conector BNC
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre SPD para cámara ITV, serie SA-ITVJ, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SA-ITV5J
SA-ITV24J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje Tensión operacional continua máxima Nivel de protección de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10DC5VDC10VLínea 40 V / Tierra 500 V
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10DC24VDC30VLínea 80 V / Tierra 500 V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación ITV · Cámara de monitoreo Modelo Tipo de polo único Método de montaje Conector BNC
Clase, categoría IEC categoría C2 / IEC categoría D1 Dimensión vertical(mm) 91 Ancho de la dimensión(mm) 38.6
Profundidad de la dimensión(mm) 38 Resistencia al impulso (8/20 μs) 10 kA Resistencia al impulso (10/350 μs) 5 kA
Ancho de banda de frecuencia (valor de referencia) DC a 20 MHz

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico