(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para fuente de alimentación, serie LS, clase II/III

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para fuente de alimentación, serie LS, clase II/III
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Fuente de alimentación
· Voltaje: 100 V AC, 200 V AC, 400 V AC
· Modelo: Tipo integrado, tipo unipolar
· Clase, categoría: Clase II, clase III
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el SPD para fuente de alimentación, clase II/III, serie LS (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS-T1FS
LS-T2FS
LS-T4FS
LS-TE22FS
LS-TE32FS
LS-TE34FS
LS-TE42FS
LS-TL32FS
LS-TL34FS
LS-TN33FS
LS-TN42FS
LS-TN44FS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje Modelo Ancho de la dimensión
(mm)
Tensión operacional continua máxima Nivel de protección de voltaje Voltaje al iniciar operaciones Áreas de protección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100VTipo de polo único18.5AC130V800 V o menos220V±10%-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200VTipo de polo único18.5AC250V1300 V o menos440 V±10%-
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10400VTipo de polo único18.5AC510V2500 V o menos1000V±10%-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200VTipo integrado36.5AC250V1300 V o menos-LL entre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200VTipo integrado54.5AC250V1300 V o menos-LL entre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400VTipo integrado54.5AC510V2500 V o menos-LL entre
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10200VTipo integrado72.5AC250V1300 V o menos-LL entre
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10200VTipo integrado54.5AC250V1500 V o menos-LL entre
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10400VTipo integrado54.5AC510V2500 V o menos-LL entre
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10100V / 200VTipo integrado36.5AC130V/250V800 V o menos / 1500 V o menos-LN entre / LL entre
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10100V / 200VTipo integrado54.5AC130V/250V800 V o menos / 1500 V o menos-LN entre / LL entre
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10200V / 400VTipo integrado54.5AC250V/510V1300 V o menos / 2500 V o menos-LN entre / LL entre

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Fuente de alimentación Método de montaje Terminal de crimpado conectado Clase, categoría Clase II / Clase III
Dimensión vertical(mm) 95 Profundidad de la dimensión(mm) 63.5 Corriente nominal de descarga (8/20 μs) 20 kA
Corriente máxima de descarga (8/20 μs) 40 kA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico