(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Fuente de alimentación
· Voltaje: 100 V AC, 200 V AC, 400 V AC
· Modelo: Tipo integrado
· Clase, categoría: Clase II
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre SPD para tableros de distribución, clase II (otowa electric), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LT-332 |
LT-332S |
LT-334 |
LT-334S |
Cargando…
Aplicación | Fuente de alimentación | Modelo | Tipo integrado | Método de montaje | Terminal de crimpado conectado |
---|---|---|---|---|---|
Clase, categoría | Clase II | Dimensión vertical(mm) | 107 | Ancho de la dimensión(mm) | 50 |
Profundidad de la dimensión(mm) | 65 | Corriente nominal de descarga (8/20 μs) | 10 kA | Corriente máxima de descarga (8/20 μs) | 20 kA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente