(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, BSPP hembra, latón

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, BSPP hembra, latón

Los accesorios de compresión rectos hembra-hembra tienen un solo manguito que muerde el tubo al apretar la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión. El latón es un material duradero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-642
ZUSA-TF-YL-643
ZUSA-TF-YL-644
ZUSA-TF-YL-645
ZUSA-TF-YL-646
ZUSA-TF-YL-647
ZUSA-TF-YL-648
ZUSA-TF-YL-649
ZUSA-TF-YL-650
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/4" BSPP hembra6mm2250 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm3/8" BSPP hembra6mm2250 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/2" BSPP hembra6mm1.150 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/4" BSPP hembra10mm2250 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm3/8" BSPP hembra10mm2250 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/2" BSPP hembra10mm1.150 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/4" BSPP hembra12mm1.150 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm3/8" BSPP hembra12mm1.150 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/2" BSPP hembra12mm1.150 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Mujer BSPP Forma de conexión de rosca a tubo Hembra recta Material Latón
Tipos de hilos Mujer BSPP Material Latón Estilo Hembra recto
Forma Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico