(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa - accesorios de compresión, 316SS, serie NSN

Tapa - accesorios de compresión, 316SS, serie NSN
  • Descuento por volumen

Todas las piezas están hechas de SUS316 para una excelente resistencia a la corrosión. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSN1/2
NSN1/4
NSN3/8
NSN4
NSN6
NSN8
NSN10
NSN12
NSN16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Detalles de ID de tubo aplicables
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12,7 mm9.56-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6,35 mm4.57-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9,53 mm6.99-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4 mm2 ~ 2.52~2.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6 mm4-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8 mm6-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10 mm7.5 ~ 87.5~8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12 mm9 ~ 109~10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16 mm13-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Detalles de ID de tubo aplicables
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Componentes relacionados Componentes relacionados, formas, tipos Nuez de bellota Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico