(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - racores de compresión, acero cincado

Codos de 90° - racores de compresión, acero cincado

Los accesorios de compresión de codo macho tienen un manguito único que muerde el tubo al apretar la tuerca para crear un sello fuerte. El acero galvanizado es fuerte y tiene una buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-cf-st - 58acero zincadocodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/8"1/8" npt macho1/8"
zusa-tf-cf-st - 59acero zincadocodo masculinocodo de 90 gradostubo de 3/16"1/8" npt macho3/16"
zusa-tf-cf-st - 61acero zincadocodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/4"1/8" npt macho1/4"
zusa-tf-cf-st - 62acero zincadocodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/4"1/4" npt macho1/4"
zusa-tf-cf-st - 69acero zincadocodo masculinocodo de 90 gradostubo de 3/8"1/4" npt macho3/8"
zusa-tf-cf-st - 70acero zincadocodo masculinocodo de 90 gradostubo de 3/8"3/8" npt macho3/8"
zusa-tf-cf-st - 73acero zincadocodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/2"3/8" npt macho1/2"
zusa-tf-cf-st - 74acero zincadocodo masculinocodo de 90 gradostubo de 1/2"1/2" npt macho1/2"
zusa-tf-cf-st - 97acero zincadocodo de unióncodo de 90 gradostubo de 1/8"tubo de 1/8"1/8"
zusa-tf-cf-st - 99acero zincadocodo de unióncodo de 90 gradostubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4"
zusa-tf-cf-st - 101acero zincadocodo de unióncodo de 90 gradostubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8"
zusa-tf-cf-st - 102acero zincadocodo de unióncodo de 90 gradostubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-CF-ST-58
ZUSA-TF-CF-ST-59
ZUSA-TF-CF-ST-61
ZUSA-TF-CF-ST-62
ZUSA-TF-CF-ST-69
ZUSA-TF-CF-ST-70
ZUSA-TF-CF-ST-73
ZUSA-TF-CF-ST-74
ZUSA-TF-CF-ST-97
ZUSA-TF-CF-ST-99
ZUSA-TF-CF-ST-101
ZUSA-TF-CF-ST-102
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de conexión Tipos de hilos Tamaño de tubo 1 Tamaño de tubo 2 Estilo Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT masculinoBSPT masculino1/8"-Codo masculinoTubo de 1/8"1/8" NPT macho1/8"8100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT masculinoBSPT masculino3/16"-Codo masculinoTubo de 3/16"1/8" NPT macho3/16"5200 psi
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT masculinoBSPT masculino1/4"-Codo masculinoTubo de 1/4"1/8" NPT macho1/4"4900 psi
1 Pieza(s)

51 Días

BSPT masculinoBSPT masculino1/4"-Codo masculinoTubo de 1/4"1/4" NPT macho1/4"4900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT masculinoBSPT masculino3/8"-Codo masculinoTubo de 3/8"1/4" NPT macho3/8"3100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT masculinoBSPT masculino3/8"-Codo masculinoTubo de 3/8"3/8" NPT macho3/8"3100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT masculinoBSPT masculino1/2"-Codo masculinoTubo de 1/2"3/8" NPT macho1/2"3300 psi
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT masculinoBSPT masculino1/2"-Codo masculinoTubo de 1/2"1/2" NPT macho1/2"3300 psi
1 Pieza(s)

13 Días

TNP macho-1/8"1/8"Codo de uniónTubo de 1/8"Tubo de 1/8"1/8"8100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

TNP macho-1/4"1/4"Codo de uniónTubo de 1/4"Tubo de 1/4"1/4"4900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

TNP macho-3/8"3/8"Codo de uniónTubo de 3/8"Tubo de 3/8"3/8"3100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

TNP macho-1/2"1/2"Codo de uniónTubo de 1/2"Tubo de 1/2"1/2"3300 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de conexión de rosca a tubo Codos Material Acero Material Acero zincado
Forma Codo de 90 grados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico