(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, casquillo doble, BSPP macho, latón

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, casquillo doble, BSPP macho, latón

Los accesorios de compresión rectos macho-macho tienen un solo manguito que muerde el tubo al apretar la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión. El latón es un material duradero y maleable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-738
ZUSA-TF-YL-739
ZUSA-TF-YL-740
ZUSA-TF-YL-741
ZUSA-TF-YL-742
ZUSA-TF-YL-743
ZUSA-TF-YL-744
ZUSA-TF-YL-745
ZUSA-TF-YL-746
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"Macho BSPP de 1/8"1/8"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Macho BSPP de 1/8"1/4"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" BSPP macho1/4"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/2" BSPP macho1/4"2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" BSPP macho3/8"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" BSPP macho3/8"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" BSPP macho3/8"2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" BSPP macho1/2"2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" BSPP macho1/2"2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Hombre BSPP Forma de conexión de rosca a tubo Hombre recta Material Latón
Tipos de hilos Hombre BSPP Material Latón Estilo Macho recto
Forma Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico