(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las roscas macho de estos accesorios para tuberías con boquillas para tuberías tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Las tetinas cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | cronograma | estilo | hilo | sellador de roscas preaplicado | tamaño de la tubería | longitud | construcción | conexión (a) | conexión (B) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 2677 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 1-1/2" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2678 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 1-1/2" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2679 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 1-1/2" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2680 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 1-1/2" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2681 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 1-1/2" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2682 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 1-1/2" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2684 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 1-1/2" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2685 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 1-1/2" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2691 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 2" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2692 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 2" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2693 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 2" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2694 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 2" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2695 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 2" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2696 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 2" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2698 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 2" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2699 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 2" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2719 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 3" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2720 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 3" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2721 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 3" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2722 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 3" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2723 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 3" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2724 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 3" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2726 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 3" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2727 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 3" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2747 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 4" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2748 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 4" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2749 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 4" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2750 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 4" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2751 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 4" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2752 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 4" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2754 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 4" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2755 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 4" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2803 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 6" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2804 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 6" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2805 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 6" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2806 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 6" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2807 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 6" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2808 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 6" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2810 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 6" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2811 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 6" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2831 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 8" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2832 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 8" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2833 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 8" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2834 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 8" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2835 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 8" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2836 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 8" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2838 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 8" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2839 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 8" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2859 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 10" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2860 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 10" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2861 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 10" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2862 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 10" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2863 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 10" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2864 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 10" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2866 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 10" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2867 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 10" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2887 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 12" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2888 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 12" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2889 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 12" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2890 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 12" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2891 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 12" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2892 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 12" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2894 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 12" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2895 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 12" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2901 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 14" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2902 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 14" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2903 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 14" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2904 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 14" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2905 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 14" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2906 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 14" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2908 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 14" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2909 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 14" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2915 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | dieciséis" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2916 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | dieciséis" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2917 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | dieciséis" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2918 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | dieciséis" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2919 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | dieciséis" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2920 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | dieciséis" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2922 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | dieciséis" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2923 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | dieciséis" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2929 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 18" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2930 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 18" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2931 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 18" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2932 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 18" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2933 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 18" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2934 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 18" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2936 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 18" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2937 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 18" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2943 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 24" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2944 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 24" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2945 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 24" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2946 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 24" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2947 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 24" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2948 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 24" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2950 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 24" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2951 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 24" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2957 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 36" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2958 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 36" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2959 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 36" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2960 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 36" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2961 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 36" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2962 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 36" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2964 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 36" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2965 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 36" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2971 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 48" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2972 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 48" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2973 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 48" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2974 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 48" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2975 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 48" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2976 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 48" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2978 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 48" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2979 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 48" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2985 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 60" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2986 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 60" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2987 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 60" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2988 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 60" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2989 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 60" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2990 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 60" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2992 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 60" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2993 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 60" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 2999 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/8" | 72" | soldado | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3000 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/4" | 72" | soldado | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3001 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/8" | 72" | soldado | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3002 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1/2" | 72" | soldado | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3003 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 3/4" | 72" | soldado | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3004 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1" | 72" | soldado | macho de 1" npt | macho de 1" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3006 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 1-1/2" | 72" | soldado | macho de 1-1/2" npt | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 3007 | acero inoxidable 316 | horario 40 | pezón de tubo | roscado en ambos extremos | sellador de roscas de ptfe | 2" | 72" | soldado | macho de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 (316 L) | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1.034 | Forma de conexión | Cerrar las boquillas de tubería |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | NPT | Rosca de conexión tipo M2 | NPT | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente