(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas - tapa, NPT hembra, clase 3000, acero inoxidable 304

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas - tapa, NPT hembra, clase 3000, acero inoxidable 304

Utilice accesorios de clase 3000 en aplicaciones de alta presión con accesorios de tubería con tapa. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3365acero inoxidable 316clase 3000tapa planagorra1/4"fnpt1/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3367acero inoxidable 316clase 3000tapa planagorra1/2"fnpt1/2" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3368acero inoxidable 316clase 3000tapa planagorra3/4"fnpt3/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3369acero inoxidable 316clase 3000tapa planagorra1"fnpt1" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-3365
ZUSA-PF-3367
ZUSA-PF-3368
ZUSA-PF-3369
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapas
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico