(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería - adaptador de unión, hembra, roscado, baja presión

Racor de tubería - adaptador de unión, hembra, roscado, baja presión
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable 304, FCMB270
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, diámetro desigual
· Forma conectora: Enchufes
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de tubería de baja presión con casquillo reductor (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Accesorios de tubería de baja presión - Zócalo reductor: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGPSDHierro fundido FCMB270Galvanizado en caliente
SUTSDAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Accesorios de tubería de baja presión - Zócalo reductor: imagen relacionada
Número de parteRC (PT)SGPSDSUTSD
TipoNo.T1T2L(D1)(d2)(D3)(una)(ℓ)L(D1)(d2)(una)(ℓ)
SGPSD
SUTSD
121/81/4262319---25191548
131/83/8292719---28231959
231/43/8292723---28231959
241/41/2353123---342723511
343/81/2353127---342723511
363/83/4383827---383327612
461/23/438342838618383327612
481/2143422846720424133614
683/4143423446820424133614
[ ! ] SGPSD12 a 36 y SUTSD13 no tienen garras.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPSD12
SGPSD13
SGPSD23
SGPSD24
SGPSD34
SGPSD36
SGPSD46
SGPSD48
SGPSD68
SUTSD12
SUTSD13
SUTSD23
SUTSD24
SUTSD34
SUTSD36
SUTSD46
SUTSD48
SUTSD68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/8B(6A)1/4B(8A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/8B(6A)3/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/4B(8A)3/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/4B(8A)1/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2703/8B(10A)1/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2703/8B(10A)3/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] FCMB2701/2B(15A)3/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/2B(15A)1B(25A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2703/4B(20A)1B(25A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)1/4B(8A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)3/8B(10A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)3/8B(10A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/2B(15A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/2B(15A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)3/4B(20A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/4B(20A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1B(25A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1B(25A)Ninguno-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable

Cargando…

  1. 1

Más información

Accesorios de tubería de baja presión - Zócalo reductor: imagen relacionada Condiciones de funcionamiento de las articulaciones
Estado fluidoMax. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )
Vapor, aire, gas, aceite: hasta 300°C1.0 (10.2)
Vapor, aire, aceite, agua pulsante: hasta 200°C1.4 (14.3)
Agua de flujo estático: hasta 120°C2.0 (20.4)
*Pulsating water is a stream of water that is generated under steady operating conditions and variation of pressure and flow rate occurs in cycles.
(Except for transitional change)*Static Flow Water is a non-pulsating stream of water.

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Enchufes
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico