(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tees de diferentes diámetros de acero inoxidable Montaje atornillado

 
Número de Parte
PRT(1)-10A
PRT(1)-15A
PRT(1)-20A
PRT(1)-25A
PRT(1)-32A
PRT(1)-40A
PRT(1)-50A
PRT(2)-15A
PRT(2)-20A
PRT(2)-25A
PRT(2)-32A
PRT(2)-40A
PRT(2)-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-1/4B(8A)3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-3/8B(10A)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-1/2B(15A)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/4B(20A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1B(25A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1 1/2B(40A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

65 Días o más

101/4B(8A)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103/8B(10A)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/2B(15A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/4B(20A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101B(25A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/4B(32A)2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable CF-8 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Tee Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico