(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 45°, JIC de 37° abocardado a JIC de 37° abocinado, serie 6502 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 45°, JIC de 37° abocardado a JIC de 37° abocinado, serie 6502

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
6502-04-04-FG
6502-05-05-FG
6502-06-06-FG
6502-10-10-FG
6502-12-12-FG
6502-16-16-FG
6502-20-20-FG
6502-24-24-FG
6502-32-32-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

5/16"5/16"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Codo de 45 ° Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico