(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Plataforma:
Fabricado en acero prensado. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.
Ruedas:
De elastómero de poliuretano inyectado por reacción Blickle softhane® de alta calidad, muy alto confort de manejo gracias a la banda de rodadura especialmente gruesa y elástica, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura, muy buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia al corte y resistencia a la propagación del desgarro, muy buena conexión química con el centro de la rueda.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en aluminio fundido a presión. Banda de rodadura fundida.
Variante:
extra coronado. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BHS-ALST 150K-16 |
BHS-ALST 200K-16 |
Número de Parte | Cantidad mínima de compra | Descuento por volumen | Días para enviar | Altura de Montaje H (mm) | Diámetro de rueda D (φ) |
---|---|---|---|---|---|
1 Pieza(s) | 9 Días | 197 | 150 | ||
1 Pieza(s) | 9 Días | 245 | 200 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tope | No provisto | Material de la rueda | Poliuretano | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujero ranurado | Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) | 133.4-85.7 |
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) | 125.4-61.9 | Longitud de placa L(mm) | 158.8 | Ancho de placa W(mm) | 114.3 |
Ancho de rueda B(mm) | 50 | Aplicación | Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción | Categoría de carga | Carga ligera / media |
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) | 15 | Tipo de rodamiento | Bola de precisión | Rueda giratoria desplazada | No |
Capacidad de carga | 500 kg | Dureza de la banda de rodadura y del neumático | 75 Orilla A | Resistencia a la temperatura máxima y mínima | -25°C a +70°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente