(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas serie Wave - Diseño de perno de montaje de 1/2" con pivote hueco, cuerpo sintético, giratorias, orificio liso, banda de rodadura de caucho termoplástico gris sobre rueda con núcleo de polipropileno gris

Ruedas serie Wave - Diseño de perno de montaje de 1/2" con pivote hueco, cuerpo sintético, giratorias, orificio liso, banda de rodadura de caucho termoplástico gris sobre rueda con núcleo de polipropileno gris

Plataforma:

De nailon reforzado de alta calidad, resistente a los golpes, con rodamiento ranurado de bolas encapsulado y con doble obturación en el cabezal giratorio, con orificio pasante. Diseño moderno y bien formado.

Ruedas:
Fabricado con elastómero de caucho termoplástico (TPE) de alta calidad, gran comodidad de uso, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura y al giro, buena conservación del suelo, unido químicamente para una conexión inseparable con el centro de la rueda.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en polipropileno de alta calidad y resistente a impactos. Unidos químicamente.
Color del centro de la rueda:
gris Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
LWG-TPA 101G
LWG-TPA 126G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

13510092100 kg
1 Pieza(s)

9 Días

160125106110 kilos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda Caucho sintético Características de la rueda Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Otros Tipo de orificio de montaje Orificio circular Longitud de placa L(mm) 55
Ancho de placa W(mm) 55 Ancho de rueda B(mm) 32 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica
Categoría de carga Carga ligera Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 13 Tipo de rodamiento Plano
Rueda giratoria desplazada Dureza de la banda de rodadura y del neumático 85 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -20°C a +60°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico