(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Absorbe golpes y vibraciones, reduce el daño a lo que se transporta.
· Con poco desgaste de las ruedas, se consigue una larga vida útil.
· Con gran arranque de giro, reduce la carga de trabajo.
· Mantiene el movimiento bajo control, agradable y con poco ruido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SKY-2S150UWF(INJ)-A-2
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal / Con tampón | Tope | Ninguno | Rango de carga(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carga permisible(daN) | 200 | Altura de Montaje H(mm) | 193 a 183 | Material de la rueda | Uretano |
Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados |
Ancho de la placa(mm) | 114 | Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano | Radio giratorio(mm) | 126 |
Cojinetes de las ruedas | Sí | Color de la rueda | Verde | Material de aluminio | Placa de acero |
Especificaciones de la rueda | Inyección |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SKY-2S150UWF(INJ)-A-2 de la serie Rueda - De uretano con placa giratoria de acero, sin freno, serie SKY-2S..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente