(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa fija de acero, rueda doble de elastómero, serie TE40JK (Color negro).

Ruedas - Con placa fija de acero, rueda doble de elastómero, serie TE40JK (Color negro).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo placa fija, dos ruedas
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble TE40JK, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TE40JK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Ruedas dobles Tope Sin tapón Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Carga admisible (carga efectiva)(daN) 39.2 Altura de Montaje H(mm) 49 Material de la rueda Elastómero
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp(mm) 46 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 28 Longitud de placa F1 o Fb(mm) 58
Ancho de placa F2(mm) 40 Diámetro de rueda D(φ) 40 Ancho de rueda W(mm) 44
Forma de sección de montaje Tipo fijo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TE40JK de la serie Ruedas - Con placa fija de acero, rueda doble de elastómero, serie TE40JK (Color negro)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico