(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Apto para uso en ambientes expuestos al agua y refrigerante.
· Con detector magnético de estado sólido con indicador de 2 colores de resistencia al agua mejorada.
· Máquinas herramienta, máquinas procesadoras de alimentos, lavados de autos, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Guiado |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Ninguno |
Válvulas | Ninguno | Presión operacional(MPa) | 0.13::1.0 | Tipo de rodamiento del eje | Rodamiento deslizante |
Especificación de cilindro | Cilindro con resistencia al agua mejorada |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente