(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula neumática de 3 puertos, serie VTA301

Válvula neumática de 3 puertos, serie VTA301
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo de puerto universal
· La presión se puede utilizar desde 0 MPa

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Dibujo

Tipo de tubería base: VTA301-□□□

Válvula neumática de 3 vías, tipo de tubería base serie VTA301: Dibujo de VTA301-□□□

Colector: VVTA300-□□1

Válvula neumática de 3 vías, colector serie VTA301: Dibujo de VVTA300-□□1

Colector: VVTA300-□□3

Válvula neumática de 3 vías, colector serie VTA301: Dibujo de VVTA300-□□3

Especificaciones del producto

Fluido operativoAire
Rango de presión de funcionamiento MPa0 a 1,0
Rango de presión piloto (MPa)0,2 hasta 1,0
Temperaturas ambiente y del fluido de funcionamiento°C-10 a 50 (Sin congelación).
LubricaciónNo requerido (Al lubricar, utilice aceite de turbina Clase 1 ISO VG32)
^*) Resistencia al impacto / resistencia a las vibraciones m/s²150/50
Estructura de protecciónA prueba de polvo

*) Resistencia al impacto: No hay fallas de funcionamiento después de la prueba utilizando un probador de impacto de tipo gota en las siguientes condiciones: en dirección axial y en ángulo recto con respecto a la válvula principal con señal piloto ON y OFF (una vez para cada condición). (Valor inicial)
     resistencia de vibracion: Sin mal funcionamiento cuando se prueba bajo 45 a 1000 Hz 1 barrido, direcciones axiales y perpendiculares de la válvula principal/inducido, condiciones energizadas y no energizadas. (Valor inicial)

Mesa estándar

Colector: VVTA300-□□1

Tipo de escape individual

Válvula neumática de 3 vías, colector serie VTA301: Tabla estándar de tipos de escape individuales de VVTA300-□□1

norte: Número de unidades
Fórmula: L1 = 26n + 24, L2 = 26n + 12

Colector: VVTA300-□□3

Tipo de escape común

Válvula neumática de 3 vías, colector serie VTA301: Tabla estándar de tipos de escape comunes de VVTA300-□□3

norte: Número de unidades
Fórmula: L1 = 26n + 36, L2 = 26n + 10

Número de Parte
VTA301-01
VTA301-01-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Soporte
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Entorno operativo Estándar / Resistente al polvo Tipo Tipo de operación de aire
Tipo de cambio Universal de 3 puertos Tipo de conección Rc Hilo de fontanería nominal 1/8
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Tipo detallado VTA301 Número de puertos 3
Especificaciones Unidad singular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico