(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cilindro de sujeción de pasador tipo cilindro de placa.
[Caracteristicas]
· Las calzas permiten un ajuste fino de la altura de la posición de sujeción.
· Tipo de montaje de detector magnético compacto resistente a campos magnéticos.
· Disponible cilindro de sujeción de pasador de ø32 (diámetro 32 mm).
· El diseño compacto lo hace aplicable a una amplia gama de piezas de trabajo. Contribuye a unas plantillas más ligeras.
· El mecanismo de bloqueo sujeta la pieza de trabajo durante las paradas de emergencia.
· Forma del perno guía: tipo redondo, tipo diamante.
· Disponible con y sin cerradura.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Método de operación | Accidente cerebrovascular recto | Tipo de soporte | Grifo | Forma de punta de varilla | Otro |
---|---|---|---|---|---|
Movimiento de la barra | Varilla de doble efecto | Opciones de cuerpo | No (estándar) | Fuerza de sujecion(kN) | 0.325 |
Tipo de puerto de conexión | Rc | Forma de pasador de guía | Tipo redondo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente