(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de abrazadera de pasador de la serie M (CKQ/CLKQ)

Cilindro de abrazadera de pasador de la serie M (CKQ/CLKQ)
  • Descuento por volumen

La altura de la posición de sujeción se puede seleccionar según la pieza de trabajo.
[Caracteristicas]
· Se puede montar en 4 superficies y 2 detectores magnéticos en la misma superficie, para mejorar la flexibilidad del diseño del sistema.
· Protuberancia del detector magnético acortada en 5 mm.
· Para mejorar la trabajabilidad, es posible el montaje directo, no se requieren accesorios de montaje.
· 55 tipos de pasadores guía.
· Es posible un ajuste fino de la altura de sujeción seleccionando el tipo con calzas.
· Se puede seleccionar un mecanismo de bloqueo opcional.
· El detector magnético D-P4DW también se puede montar.
· Se pueden montar 2 interruptores en la misma superficie.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CKQPMC50-130RAH

Número de Parte
CKQPMC50-130RAH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación Accidente cerebrovascular recto Tipo de soporte Grifo Forma de punta de varilla Otro
Movimiento de la barra Varilla de doble efecto Opciones de cuerpo No (estándar) Fuerza de sujecion(kN) 0.66
Interruptores automáticos Sin interruptor automático (imán incorporado) Longitud del cable conductor(m) Ninguno El número de los interruptores Ninguno
Cierre lateral de abrazadera Sin cerradura Posición de la superficie de montaje Posición C Tipo de tornillo de puerto Rc
Diámetro del pasador de guía ø13 Posición del brazo de la abrazadera Misma dirección que el puerto Altura de la posición de la abrazadera ALTO tipo (70 mm)
Calce Sin cuñas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CKQPMC50-130RAH de la serie Cilindro de abrazadera de pasador de la serie M (CKQ/CLKQ).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico