(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de sujeción pin serie K (CKQ/CLKQ)

Cilindro de sujeción pin serie K (CKQ/CLKQ)
  • Descuento por volumen

Altura ajustable para sujetar una pieza de trabajo.
[Características]
· Posible montar en 4 superficies y 2 interruptores automáticos en la misma superficie, para mejorar la flexibilidad del diseño del sistema.
· Para mejorar la trabajabilidad, es posible el montaje directo, no se requiere hardware de montaje.
· 55 tipos de pasadores de pin.
· Es posible un ajuste fino de la altura de sujeción seleccionando el tipo con cuñas.
· Se puede seleccionar un mecanismo de bloqueo opcional.
· El interruptor automático D-P4DW también se puede montar.
· Se pueden montar 2 interruptores en la misma superficie.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CLKQGKD50-248RDHZ-P3DWASE
CLKQGKF50-248RBHZ-P3DWASE
CLKQPKC50TF-125RAH
CLKQPKC50TF-158RAH
CLKQPKC50TF-160RAH
CLKQPKC50TF-200RAH
CLKQPKC50TF-248RAH-P79WSE
CLKQPKC50TN-159RAH-P79WSE
CLKQPKD50TF-155RAL
CLKQPKD50TF-200RBH
CLKQPKF50TF-125RAH
CLKQPKF50TF-250RAH-P79WSE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cilindro
(Ø)
Carrera
(mm)
Max. Presión
(MPa)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Especificaciones Posición de la superficie de montaje Tipo de tornillo de puerto Diámetro del pasador de guía Posición del brazo de la abrazadera Altura de la posición de la abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----P3DWASE0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoPosición DRcø24.8270 ° desde el puertoALTO tipo (70 mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----P3DWASE0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoPosición FRcø24.890 ° desde el puertoALTO tipo (70 mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán fuerte incorporadoPosición CGø12.5Misma dirección que el puertoALTO tipo (70 mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50101-10~60Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán fuerte incorporadoPosición CGø15.8Misma dirección que el puertoALTO tipo (70 mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán fuerte incorporadoPosición CGø16Misma dirección que el puertoALTO tipo (70 mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50101-10~60Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán fuerte incorporadoPosición CGø20Misma dirección que el puertoALTO tipo (70 mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50101-10~60P79WSE0.32 piezasTipo de imán fuerte incorporadoPosición CGø24.8Misma dirección que el puertoALTO tipo (70 mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----P79WSE0.32 piezasTipo de imán fuerte incorporadoPosición CNPTø15.9Misma dirección que el puertoALTO tipo (70 mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán fuerte incorporadoPosición DGø15.5Misma dirección que el puertoTipo BAJO (40 mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán fuerte incorporadoPosición DGø2090 ° desde el puertoALTO tipo (70 mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán fuerte incorporadoPosición FGø12.5Misma dirección que el puertoALTO tipo (70 mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----P79WSE0.32 piezasTipo de imán fuerte incorporadoPosición FGø25Misma dirección que el puertoALTO tipo (70 mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación Accidente cerebrovascular recto Tipo de soporte Grifo Forma de punta de varilla Otro
Movimiento de la barra Varilla de doble efecto Opciones de cuerpo No (estándar) Fuerza de sujecion(kN) 0.577
Cierre lateral de abrazadera Con cerradura Forma de pasador de guía Tipo redondo Calce Sin cuñas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico