(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de abrazadera de estilo delgado con cerradura CLKG-X2095, CLKP-X2095 (estándar incorporado / tipo imán fuerte)

Cilindro de abrazadera de estilo delgado con cerradura CLKG-X2095, CLKP-X2095 (estándar incorporado / tipo imán fuerte)
  • Descuento por volumen

La clase más pequeña de cilindro de sujeción del mundo.
[Caracteristicas]
· Detector magnético compacto (D-P3DWA).
· Detector magnético de estado sólido con indicación de 2 colores resistente a campos magnéticos.
· Ajuste parte no. para el modelo con controlador de velocidad reduce la molestia de seleccionar y ordenar.
· CLKG: tipo imán estándar incorporado / D-P3DWA, D-P4DW.
· CLKP: tipo imán fuerte incorporado / D-P7.
· Soporte final: articulación de doble articulación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CLKGB40-50YS-B-P3DWASCS-X2095
CLKGB40-75YS-B-P3DWASC-X2095
CLKGB40-75YS-B-P3DWASCS-X2095
CLKPB32-75YS-F-P74L-X2095
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Fuerza de sujecion
(kN)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Especificaciones Dirección de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.63P3DWASC0.31 piezaTipo de imán estándar incorporadoRetracción de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

750.63P3DWASC0.32 piezasTipo de imán estándar incorporadoRetracción de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

750.63P3DWASC0.31 piezaTipo de imán estándar incorporadoRetracción de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

750.402P74L32 piezasTipo de imán fuerte incorporadoExtensión de bloqueo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación Accidente cerebrovascular recto Tipo de soporte Pendiente Forma de punta de varilla Forma de horquilla (Clevis)
Movimiento de la barra Varilla de doble efecto Opciones de cuerpo Controlador de velocidad Ancho de la horquilla(mm) 12
Ajuste de la punta Articulación de nudillos en forma de U

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico