(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CKG-X2095, cilindro de sujeción de estilo delgado de la serie CKP-X2095 (con interruptor automático resistente al campo magnético)

CKG-X2095, cilindro de sujeción de estilo delgado de la serie CKP-X2095 (con interruptor automático resistente al campo magnético)
  • Descuento por volumen

Cilindro de sujeción con interruptor automático compacto (D-P3DWA).
[Características]
· CKG: tipo de imán estándar incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético (para CA).
· CKP: tipo de imán fuerte incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético.
· Interruptor automático de estado sólido con indicación de 2 colores resistente al campo magnético.
· La posición de montaje del interruptor automático está disponible en 3 direcciones.
· Ajuste parte no. para el modelo con controlador de velocidad reduce la molestia de seleccionar y ordenar.
· "Ancho de horquilla" y "dimensiones a, b" tienen intercambiabilidad común con los tres tamaños, ø25 a ø40.
· Soporte final: articulación de doble nudillo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CKGA25-50YS-P3DWA-X2095
CKGA25-75YS-P3DWASC-X2095
CKGA25-75YS-P-X2095
CKGB25-50YS-P-X2095
CKGB32-75Y-P3DWA-X2095
CKGB32-150Y-P-X2095
CKPB32-50YS-P-X2095
CKPB40-50YS-P74-376-X2095
CKPB40-75YS-P74-376-X2095
CKPB40-100YS-P74-376S-X2095
CKPB40-100YS-X2095
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cilindro
(Ø)
Carrera
(mm)
Opciones de cuerpo Max. Presión
(MPa)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Fuerza de sujecion
(kN)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Especificaciones Ancho de la horquilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Controlador de velocidad--0.246P3DWA0.52 piezasTipo de imán estándar incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético (para CA)9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75Controlador de velocidad--0.246P3DWASC0.32 piezasTipo de imán estándar incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético (para CA)9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75Controlador de velocidad--0.246Sin interruptor automático (imán incorporado) / con riel de montaje de interruptor automáticoNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético (para CA)9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2550Controlador de velocidad1-10~600.246Sin interruptor automático (imán incorporado) / con riel de montaje de interruptor automáticoNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético (para CA)12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3275No (estándar)1-10~600.402P3DWA0.52 piezasTipo de imán estándar incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético (para CA)12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32150No (estándar)1-10~600.402Sin interruptor automático (imán incorporado) / con riel de montaje de interruptor automáticoNingunoNingunoTipo de imán estándar incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético (para CA)12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Controlador de velocidad--0.402Sin interruptor automático (imán incorporado) / con riel de montaje de interruptor automáticoNingunoNingunoTipo de imán fuerte incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4050Controlador de velocidad1-10~600.63P74-3760.52 piezasTipo de imán fuerte incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4075Controlador de velocidad1-10~600.63P74-3760.52 piezasTipo de imán fuerte incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100Controlador de velocidad--0.63P74-3760.51 piezaTipo de imán fuerte incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40100Controlador de velocidad1-10~600.63Sin interruptor automático (imán incorporado) / sin riel de montaje del interruptor automáticoNingunoNingunoTipo de imán fuerte incorporado / con interruptor automático resistente al campo magnético12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación Accidente cerebrovascular recto Tipo de soporte Pendiente Forma de punta de varilla Forma de horquilla (Clevis)
Movimiento de la barra Varilla de doble efecto Ajuste de la punta Articulación de nudillos en forma de U Tipo de conector Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico