(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de ángulo de alto vacío de acero inoxidable / válvula en línea, control de 2 etapas, sello de fuelle / acción simple, sello de junta tórica, serie XMD/XYD (Números de pieza)

Válvulas de ángulo de alto vacío de acero inoxidable / válvula en línea, control de 2 etapas, sello de fuelle / acción simple, sello de junta tórica, serie XMD/XYD
  • Descuento por volumen

Una válvula de vacío para evitar que las bombas funcionen cuando están sobrecargadas.
[Caracteristicas]
· La válvula de escape inicial y la válvula de escape principal están integradas (válvula de control de caudal de dos pasos)
· Permite diseños de sistemas compactos y tuberías reducidas.
· Evita la turbulencia del polvo en el interior de la cámara durante el escape.
· Caudal ajustable para válvula de escape inicial.
· Material del cuerpo: SCS13 (equivalente a SUS304).
· Estructura de una sola pieza fundida con precisión que ayuda a prevenir la acumulación de gas.
· La serie XM es intercambiable con las válvulas angulares de alto vacío de aluminio de la serie XL.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XMD-25-M9//

Número de Parte
XMD-25-M9//
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvula de vacío piloto Aplicación Artículo único en funcionamiento Metodo de instalacion Directo
Número de puertos Válvula de 2 puertos Tipos de cambio 2 posiciones normalmente cerradas Tipo de apertura de tubería Brida
Tipo de brida KF Llamadas de brida 25 Tipo de sello Sello de fuelle
Conductancia sónica 14L/S Tipo de válvula Tipo de ángulo Dirección del puerto piloto Lado de la brida
Rango de temperatura(°C) 5 a 60 Cambiar número de pieza Sin cambio automático (con imán incorporado) Cantidad de interruptores Sin interruptor
Material de sellado FKM 1349-80 Cantidad de fuga(Pa · m 3/s) Interno: 1.3 × 10-10 , Externo: 1.3 × 10-11 Ubicación de cambio de sello Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XMD-25-M9// de la serie Válvulas de ángulo de alto vacío de acero inoxidable / válvula en línea, control de 2 etapas, sello de fuelle / acción simple, sello de junta tórica, serie XMD/XYD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico