(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de ángulo de alto vacío de aluminio, normalmente cerradas, sellado de fuelle, serie XLA

Válvulas de ángulo de alto vacío de aluminio, normalmente cerradas, sellado de fuelle, serie XLA
  • Descuento por volumen

Regulador de vacío con baja desgasificación.
[Características]
· Estructura de aluminio.
· Fuelles reemplazables.
· Temperatura de horneado uniforme.
· Ligero y compacto.
· Poca contaminación por metales pesados.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
XLA-16-2
XLA-16-2M9//
XLA-16-2M9PLB
XLA-16A-2
XLA-16G-2
XLA-16G-2M9//
XLA-25-2
XLA-25-2M9//
XLA-25-2M9BB
XLA-25G-2
XLA-25G-2M9//
XLA-25G-2M9BLA
XLA-40-2
XLA-40-2M9//
XLA-40A-2M9//
XLA-40G-2
XLA-40G-2M9//
XLA-50G-2M9//
XLA-50G-2M9BLA
XLA-63DG-2M9//
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de brida Llamadas de brida Indicador Dirección del puerto piloto Cambiar número de pieza Cantidad de interruptores Longitud del cable para el interruptor
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW16Sin indicadorLado de la bridaSin cambio automático (sin imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW16Sin indicadorLado de la bridaSin cambio automático (con imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW16Sin indicadorLado de la bridaM9P1 pieza (posición de detección: válvula abierta)3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW16Con indicadorLado de la bridaSin cambio automático (sin imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW16Con indicadorSuperficie de la brida, espaldaSin cambio automático (sin imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW16Con indicadorSuperficie de la brida, espaldaSin cambio automático (con imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW25Sin indicadorLado de la bridaSin cambio automático (sin imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW25Sin indicadorLado de la bridaSin cambio automático (con imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW25Sin indicadorLado de la bridaM9B1 pieza (posición de detección: válvula abierta)0.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW25Con indicadorSuperficie de la brida, espaldaSin cambio automático (sin imán)--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NW25Con indicadorSuperficie de la brida, espaldaSin cambio automático (con imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW25Con indicadorSuperficie de la brida, espaldaM9B2 piezas (posición de detección: válvula abierta / cerrada)3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW40Sin indicadorLado de la bridaSin cambio automático (sin imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW40Sin indicadorLado de la bridaSin cambio automático (con imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW40Con indicadorLado de la bridaSin cambio automático (con imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW40Con indicadorSuperficie de la brida, espaldaSin cambio automático (sin imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW40Con indicadorSuperficie de la brida, espaldaSin cambio automático (con imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW50Con indicadorSuperficie de la brida, espaldaSin cambio automático (con imán)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NW50Con indicadorSuperficie de la brida, espaldaM9B2 piezas (posición de detección: válvula abierta / cerrada)3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otro] DN63Con indicadorSuperficie de la brida, espaldaSin cambio automático (con imán)--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvula de vacío accionada por aire Aplicación Artículo único en funcionamiento Metodo de instalacion Directo
Número de puertos Válvula de 3 puertos Tipos de solenoide Simple Tipos de cambio 2 posiciones normalmente cerradas
Tipo de apertura de tubería Brida Tipo de sello Sello de fuelle Rango de temperatura(°C) 5 a 60 ° C (sin calentador)
Material de sellado FKM (Fórmula No .: 1349-80) Tratamiento de superficie corporal Externo: aluminio anodizado duro, interno: material base Ubicación de cambio de sello Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico