(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una válvula de vacío con una estructura de presión equilibrada.
[Caracteristicas]
· Material del cuerpo: SCS13 (equivalente a SUS304). Fabricado en acero inoxidable.
· Estructura de una sola pieza fundida con precisión que ayuda a prevenir la acumulación de gas.
· Intercambiable con válvulas angulares de alto vacío de aluminio Serie XL.
· El tipo fuelle está limpio y libre de partículas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
XMA-16 |
XMA-16A-M9PLA |
XMA-25 |
XMA-25AH0 |
XMA-25F-M9// |
XMA-25F-M9NA |
XMA-25H0 |
XMA-63KH0 |
XYA-25A-M9// |
XYA-40-M9NA |
XYA-50 |
XYA-80 |
Cargando…
Número de puertos | Válvula de 2 puertos | Tipo de apertura de tubería | Brida | Tipo | Válvula de vacío accionada por aire |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Artículo único en funcionamiento | Tipos de cambio | 2 posiciones normalmente cerradas | Metodo de instalacion | Directo |
Tipo de brida | NW | Tipo de sello | Sello de fuelle | Material de sellado | FKM (1349-80) |
Cantidad de fuga(Pa · m 3/s) | 1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (interno / externo) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente