(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de presión con LED de estado (Números de pieza)

Interruptor de presión con LED de estado
  • Descuento por volumen

Los puntos de operación son mostrados por el LED
[Características]
· Para fluidos generales
· Equivalente a IP44
· Con luz

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
IS2761-103L9
IS2761-1103L9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Aleación de cobre] Latón • Bronce fosforado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable] SUS316

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire / Agua / Refrigerante / Lubricante / Gas nitrógeno / Gas de ácido carbónico / Gas ciudad / Gas metano / Gas propano Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Método de salida Cambiar Tipo de puerto de tubería Rosca macho Tipo de rosca de fontanería R
Hilo de fontanería nominal 3/8 Características de fluidos No corrosivo / Inerte Resistente a la presión(MPa) 1.5
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::80 Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 1
Dirección de conexión de tubería Abajo Estándares adquiridos CE IP IP40
Histéresis(MPa) 0.03 a 0.4 MPa Unidad de presión de placa de escala MPa Fuente de alimentación de la lámpara indicadora de operación 24 V DC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico