(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Monitor de voltaje para las series PFMV5, PFMV3

Monitor de voltaje para las series PFMV5, PFMV3
  • Descuento por volumen

Un monitor de voltaje del sensor de flujo.
[Caracteristicas]
· Un monitor puede cubrir una gama completa de sensores (6 rangos).
· Conectores.
· Fácil conexión y extracción de cableado.
[Aplicaciones]
· Para monitorear el voltaje de PFMV5.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PFMV300-MLEG

 
Número de Parte
PFMV300-MLEG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Monitor de flujo Sensor, estructura del monitor Tipo separado, junta de conector Método de salida NPN Open Collector / Término análogo
Especificación de salida analógica Voltaje Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 3
Salida de voltaje analógico(V) DC1-5V Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10%
Especificaciones de la unidad Con función de conversión de unidades Soporte Con soporte Sensores Aplicables PFMV5□ (F)-1-□□
Opción Cable de conexión de alimentación / salida + conector para conexión de sensor Manual de instrucciones Con manual de operación (japonés e inglés) Certificado de calibración Sin certificado de calibración
Especificaciones de entrada Entrada de voltaje Entrada externa Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PFMV300-MLEG de la serie Monitor de voltaje para las series PFMV5, PFMV3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico